Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รายละเอียด | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6865 ฿ - 1.8694 ฿ | 53225 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 3.6585 ฿ - 4.0556 ฿ | 13684 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M8
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 5.577 ฿ - 6.1793 ฿ | 1465 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 3.7433 ฿ - 4.1404 ฿ | 440 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M8
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.3072 ฿ - 1.4411 ฿ | 21432 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 253.3252 ฿ - 280.6882 ฿ | 2576 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M6
|
สีแทน
|
PEEK
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 42.9206 ฿ - 47.5517 ฿ | 5919 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M3
|
สีแทน
|
PEEK
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 13.3848 ฿ - 14.8259 ฿ | 34413 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.1377 ฿ - 1.2671 ฿ | 8714 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
สีดำ
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.0351 ฿ - 1.1466 ฿ | 3674 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.0574 ฿ - 1.1734 ฿ | 478 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.1912 ฿ - 1.3206 ฿ | 33258 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 2.0523 ฿ - 2.2665 ฿ | 33395 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 58.505 ฿ - 64.827 ฿ | 11986 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M4
|
สีแทน
|
PEEK
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 1.0396 ฿ - 1.1466 ฿ | 14620 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.1556 ฿ - 1.276 ฿ | 3040 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 46.3694 ฿ - 51.3842 ฿ | 40 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
2.362 in
60.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 6.4872 ฿ - 7.1921 ฿ | 40 มีในสต็อก |
DIN 963, NF E 25-123
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 24.8288 ฿ - 27.5102 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 HB
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 58.2863 ฿ - 64.5772 ฿ | 50 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ