Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 310.801 ฿ |
| 100 - 399 | 295.266 ฿ |
| 400 + | 280.501 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวเกลียว | 0.984 in |
|---|---|
| ความยาวเกลียว | 25.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.059 in |
| ความสูงหัว | 1.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 9.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.354 in |
| วัสดุ | PPS |
| ประเภทไดรฟ์ | Star Drive |
| ลักษณะหัว | Special Low |
| สี | สีน้ำตาลอ่อน |
| อุณหภูมิสูงสุด | 392 °F |
| อุณหภูมิสูงสุด | 200 °C |
| ขนาดเกลียว | M5 |
| ขนาด Torx | TX15 |