| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 591.353 ฿ |
| 100 - 399 | 561.791 ฿ |
| 400 + | 533.70 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวเกลียว | 1.181 in |
|---|---|
| ความยาวเกลียว | 30.0 mm |
| ความสูงหัว | 1.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.059 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 10.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.394 in |
| วัสดุ | PPS |
| ประเภทไดรฟ์ | Star Drive |
| ลักษณะหัว | Special Low |
| สี | สีน้ำตาลอ่อน |
| อุณหภูมิสูงสุด | 392 °F |
| อุณหภูมิสูงสุด | 200 °C |
| ขนาดเกลียว | M6 |
| ขนาด Torx | TX20 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ