Menu Search

Reny Star Drive สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

รหัสรายการ:

1440317

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวเกลียว 12.0 mm
ความสูงหัว 1.3 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm
วัสดุ Reny
ประเภทไดรฟ์ Star Drive
ลักษณะหัว Special Low
สี ธรรมชาติ
อุณหภูมิสูงสุด 105 °C
ขนาดเกลียว M3

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา