Menu Search

Reny Star Drive สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

รหัสรายการ:

1440337

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวเกลียว 20.0 mm
ความสูงหัว 1.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm
วัสดุ Reny
ประเภทไดรฟ์ Star Drive
ลักษณะหัว Special Low
สี ธรรมชาติ
อุณหภูมิสูงสุด 105 °C
ขนาดเกลียว M6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา