Menu Search

Reny Low สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in

Low Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
รหัสรายการ:

1440727

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 50.642 ฿
500 - 1999 48.117 ฿
2000 + 45.709 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

2,532.10 ฿

50 x 50.642 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวเกลียว 8.0 mm
ความสูงหัว 2.4 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm
วัสดุ Reny
ประเภทไดรฟ์ Star Drive
ลักษณะหัว Low
สี สีดำ
อุณหภูมิสูงสุด 105 °C
ขนาดเกลียว M3
ขนาด Torx TX10

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา