| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 249 | 71.16 ฿ |
| 250 - 999 | 67.606 ฿ |
| 1000 + | 64.218 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวเกลียว | 0.315 in |
|---|---|
| ความยาวเกลียว | 8.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.059 in |
| ความสูงหัว | 1.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 9.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.354 in |
| วัสดุ | Reny |
| ประเภทไดรฟ์ | Star Drive |
| ลักษณะหัว | Special Low |
| สี | สีดำ |
| อุณหภูมิสูงสุด | 105 °C |
| อุณหภูมิสูงสุด | 221 °F |
| ขนาดเกลียว | M5 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ