Menu Search

สกรูเครื่องจักร - หัวนูน

มีในสต็อก

หัวแบบแผ่นดิสก์ที่มีขอบด้านนอกแบบลบมุม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
291 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
0.7808 ฿ - 0.8656 ฿ 210486 มีในสต็อก
0.5 mm
M3
ธรรมชาติ
PA
25.0 mm
หัวกากบาท
1.276 ฿ - 1.4143 ฿ 18473 มีในสต็อก
0.7 mm
M4
ธรรมชาติ
PA
12.0 mm
หัวกากบาท
1.4589 ฿ - 1.6151 ฿ 100040 มีในสต็อก
1.0 mm
M6
ธรรมชาติ
PA
6.5 mm
หัวกากบาท
1.9453 ฿ - 2.1505 ฿ 1170 มีในสต็อก
1.0 mm
M6
ธรรมชาติ
PA
12.0 mm
หัวกากบาท
2.3602 ฿ - 2.6145 ฿ 24975 มีในสต็อก
1.0 mm
M6
ธรรมชาติ
PA
30.0 mm
หัวกากบาท
1.1377 ฿ - 1.2671 ฿ 1860 มีในสต็อก
0.5 mm
M3
ธรรมชาติ
PA
8.0 mm
สกรูหัวแบน
1.4411 ฿ - 1.6062 ฿ 361065 มีในสต็อก
0.7 mm
M4
ธรรมชาติ
PA
16.0 mm
สกรูหัวแบน
1.2136 ฿ - 1.3429 ฿ 290040 มีในสต็อก
1.0 mm
M6
ธรรมชาติ
PA
6.5 mm
สกรูหัวแบน
3.7299 ฿ - 4.1314 ฿ 2762 มีในสต็อก
0.8 mm
M5
ธรรมชาติ
PA
40.0 mm
สกรูหัวแบน
5.5279 ฿ - 6.1258 ฿ 30 มีในสต็อก
1.5 mm
M10
ธรรมชาติ
PA
20.0 mm
สกรูหัวแบน
3.1276 ฿ - 3.4667 ฿ 60 มีในสต็อก
1.3 mm
M8
ธรรมชาติ
PA
25.0 mm
สกรูหัวแบน
2.9313 ฿ - 3.2436 ฿ 1460 มีในสต็อก
1.3 mm
M8
ธรรมชาติ
PA
20.0 mm
สกรูหัวแบน
1.4411 ฿ - 1.6062 ฿ 201720 มีในสต็อก
0.5 mm
M3
ธรรมชาติ
PA
30.0 mm
สกรูหัวแบน
2.4137 ฿ - 2.677 ฿ 1039 มีในสต็อก
0.7 mm
M4 x 0.7
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
40.0 mm
สกรูหัวแบน
1.16 ฿ - 1.2805 ฿ 1040 มีในสต็อก
0.5 mm
M3
ธรรมชาติ
PA
10.0 mm
หัวกากบาท
1.4411 ฿ - 1.6017 ฿ 34161 มีในสต็อก
0.7 mm
M4
ธรรมชาติ
PA
16.0 mm
หัวกากบาท
1.3876 ฿ - 1.5348 ฿ 6975 มีในสต็อก
0.8 mm
M5
ธรรมชาติ
PA
10.0 mm
หัวกากบาท
2.1103 ฿ - 2.3423 ฿ 1167 มีในสต็อก
0.8 mm
M5
ธรรมชาติ
PA
50.0 mm
หัวกากบาท
4.2742 ฿ - 4.7382 ฿ 1108040 มีในสต็อก
1.3 mm
M8
ธรรมชาติ
PA
40.0 mm
หัวกากบาท
1.1243 ฿ - 1.2448 ฿ 156804 มีในสต็อก
0.5 mm
M3
ธรรมชาติ
PA
16.0 mm
หัวกากบาท
  • จาก 15
PA หัวกากบาท หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.4 mm | 0.213 in

0080140000VR

ช่วงราคา
0.8656 ฿ - 0.7808 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210486 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
PA หัวกากบาท หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in

0080190000VR

ช่วงราคา
1.4143 ฿ - 1.276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18473 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
PA หัวกากบาท หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 6.5 mm | 0.256 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.5 mm | 0.453 in

0080390000VR

ช่วงราคา
1.6151 ฿ - 1.4589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.5 mm
  • ความสูงหัว
    4.6 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.5 mm
PA หัวกากบาท หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.5 mm | 0.453 in

0080430000VR

ช่วงราคา
2.1505 ฿ - 1.9453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.5 mm
  • ความสูงหัว
    4.6 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
PA หัวกากบาท หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.5 mm | 0.453 in

0080500000VR

ช่วงราคา
2.6145 ฿ - 2.3602 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24975 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.5 mm
  • ความสูงหัว
    4.6 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
PA สกรูหัวแบน หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.9 mm | 0.232 in

0120080000VR

ช่วงราคา
1.2671 ฿ - 1.1377 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.9 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
PA สกรูหัวแบน หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in

0120210000VR

ช่วงราคา
1.6062 ฿ - 1.4411 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
361065 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
PA สกรูหัวแบน หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 6.5 mm | 0.256 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.0 mm | 0.472 in

0120390000VR

ช่วงราคา
1.3429 ฿ - 1.2136 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
290040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.6 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.5 mm
PA สกรูหัวแบน หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.8 mm | 0.386 in

0120360000VR

ช่วงราคา
4.1314 ฿ - 3.7299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2762 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.8 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
PA สกรูหัวแบน หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M10; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 20.0 mm | 0.787 in

0120860000VR

ช่วงราคา
6.1258 ฿ - 5.5279 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
PA สกรูหัวแบน หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 16.0 mm | 0.63 in

0120700000VR

ช่วงราคา
3.4667 ฿ - 3.1276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.8 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
PA สกรูหัวแบน หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 16.0 mm | 0.63 in

0120690000VR

ช่วงราคา
3.2436 ฿ - 2.9313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.8 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
PA สกรูหัวแบน หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in

0120150000VR

ช่วงราคา
1.6062 ฿ - 1.4411 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
201720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Pan Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4 x 0.7; ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in

0120250000VR

ช่วงราคา
2.677 ฿ - 2.4137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4 x 0.7
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
PA หัวกากบาท หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.4 mm | 0.213 in

0080090000VR

ช่วงราคา
1.2805 ฿ - 1.16 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
PA หัวกากบาท หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in

0080210000VR

ช่วงราคา
1.6017 ฿ - 1.4411 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34161 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
PA หัวกากบาท หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.5 mm | 0.374 in

0080280000VR

ช่วงราคา
1.5348 ฿ - 1.3876 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6975 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
  • ความสูงหัว
    3.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
PA หัวกากบาท หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 50.0 mm | 1.969 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.1 mm | 0.358 in

0080370000VR

ช่วงราคา
2.3423 ฿ - 2.1103 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1167 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.1 mm
  • ความสูงหัว
    3.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    50.0 mm
PA หัวกากบาท หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 16.0 mm | 0.63 in

0080730000VR

ช่วงราคา
4.7382 ฿ - 4.2742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1108040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
PA หัวกากบาท หัว P สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.4 mm | 0.213 in

0080120000VR

ช่วงราคา
1.2448 ฿ - 1.1243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
156804 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm