Menu Search

Reny หัวกากบาท Pan Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.5 mm | 0.413 in

Crossed pan head screw is made from black reny , is fully threaded and can be used in the automotive industry and for construction applications. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
รหัสรายการ:

1440227

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.5 mm
ความสูงหัว 3.9 mm
ขนาดเกลียว M6
ความยาวเกลียว 12.0 mm
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร
รูปแบบหัว Pan Head
ประเภทไดรฟ์ หัวกากบาท
วัสดุ Reny
สี สีดำ
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา