Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สกรูเครื่องจักรแบบกลมเหล่านี้ให้การยึดเกาะเป็นพิเศษพร้อมการขันและการคลายออกสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | ขนาดเกลียว | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.304 ฿ - 1.438 ฿ | 9015 มีในสต็อก |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.281 ฿ - 1.415 ฿ | 10950 มีในสต็อก |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 0.812 ฿ - 0.90 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.80 ฿ - 1.995 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.067 ฿ - 1.183 ฿ | 8315 มีในสต็อก |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.851 ฿ - 2.056 ฿ | 14025 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.796 ฿ - 1.991 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.142 ฿ - 1.267 ฿ | 12326 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.972 ฿ - 2.185 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 2.032 ฿ - 2.255 ฿ | 7562 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 0.826 ฿ - 0.914 ฿ | 2021 มีในสต็อก |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.257 ฿ - 1.392 ฿ | 134882 มีในสต็อก |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.304 ฿ - 1.443 ฿ | 54812 มีในสต็อก |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 0.793 ฿ - 0.882 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.179 ฿ - 1.313 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.865 ฿ - 2.06 ฿ | 78994 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.754 ฿ - 1.949 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 2.004 ฿ - 2.227 ฿ | 11932 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.165 ฿ - 1.285 ฿ | 49412 มีในสต็อก |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 0.872 ฿ - 0.97 ฿ | 654 มีในสต็อก |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ