Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1.183 ฿ |
| 10000 - 39999 | 1.128 ฿ |
| 40000 + | 1.067 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 5.5 mm |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.217 in |
| ความสูงหัว | 2.7 mm |
| ความสูงหัว | 0.106 in |
| ขนาดเกลียว | M3 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 0.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 0.02 in |
| ความยาวเกลียว | 0.236 in |
| ความยาวเกลียว | 6.0 mm |
| ความลึกของช่อง | 0.9 mm |
| ความลึกของช่อง | 0.035 in |
| ความกว้างของช่อง | 0.8 mm |
| ความกว้างของช่อง | 0.031 in |
| ประเภทไดรฟ์ | สกรูหัวแบน |
| ประเภทสกรู | สกรูเครื่องจักร |
| รูปแบบหัว | Round Head |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |