Menu Search

จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 15.0 mm ; ; สีดำ

จุกอุดแบบไม่มีหน้าแปลน TPR สีดำนี้มีก้านที่เรียวและธรรมดาเพื่อเสียบในรูหลายขนาด การออกแบบให้พอดีและถอดออกได้ง่ายด้วยแถบดึงด้วยมือนิ้ว
รหัสรายการ:

10398

142419 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 3.652 ฿
50000 - 199999 3.471 ฿
200000 + 3.294 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

18,260.00 ฿

5000 x 3.652 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม TPE/TPV
สี สีดำ
ความสูงของตัวยึด 15.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา