Menu Search

จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 5.7 mm | 0.224 in ; ; EPDM

This pull tab is made of black EPDM and can withstand operating temperature up to 180 C. Ideal for masking threaded and plain through holes, the tab allows the part to be pulled through and still reachable for quick removal.
รหัสรายการ:

10623480

6562 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 9999 2.719 ฿
10000 - 19999 2.585 ฿
20000 + 2.455 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

1,359.50 ฿

500 x 2.719 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 5.7 mm

สินค้า 10623480 แทนที่:

จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 5.7 mm | 0.224 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; EPDM
รหัสรายการ: 461643

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา