เหมาะสำหรับปิดคลุมเกลียวและรูธรรมดา แถบดึงช่วยให้สอดเข้าไปในรูได้ง่ายและยังสะดวกในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อรูแน่นมาก วัสดุมีความยืดหยุ่นเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กน้อยในการปิดคลุม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | วัสดุ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.242 ฿ - 14.6742 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ธรรมชาติ
|
|
ซิลิโคน
|
||
| 3.4934 ฿ - 3.8727 ฿ | 87804 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
0.756 in
19.2 mm
|
ซิลิโคน
|
||
| 1.8962 ฿ - 2.1014 ฿ | 542032 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
0.65 in
16.5 mm
|
ซิลิโคน
|
||
| 16.9407 ฿ - 18.7789 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
0.61 in
15.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
0.61 in
15.5 mm
|
ซิลิโคน
|
||
| 1.3162 ฿ - 1.4589 ฿ | 163894 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
||
| 5.8224 ฿ - 6.4559 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ธรรมชาติ
|
0.445 in
11.3 mm
|
ซิลิโคน
|
||
| 2.6279 ฿ - 2.9045 ฿ | 64788 มีในสต็อก |
|
สีชมพู
|
0.224 in
5.7 mm
|
ยางซิลิโคน
|
||
| 19.167 ฿ - 21.2417 ฿ | 348 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
สีดำ
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
||
| 9.7798 ฿ - 10.8372 ฿ | 750 มีในสต็อก |
0.531 in
13.5 mm
|
สีดำ
|
0.531 in
13.5 mm
|
EPDM
|
||
| 16.2804 ฿ - 18.0293 ฿ | 6586 มีในสต็อก |
0.642 in
16.3 mm
|
สีดำ
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
||
| 7.5356 ฿ - 8.3477 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.472 in
12.0 mm
|
สีดำ
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
||
| 2.2531 ฿ - 2.494 ฿ | 47144 มีในสต็อก |
|
สีม่วง
|
0.331 in
8.4 mm
|
ซิลิโคน
|
||
| 2.8867 ฿ - 3.199 ฿ | 94001 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
0.276 in
7.0 mm
|
EPDM
|
||
| 1.0886 ฿ - 1.2091 ฿ | 12089 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
0.118 in
3.0 mm
|
ซิลิโคน
|
||
| 1.1377 ฿ - 1.2671 ฿ | 99392 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
0.161 in
4.1 mm
|
ซิลิโคน
|
||
| 15.3925 ฿ - 17.0478 ฿ | 862 มีในสต็อก |
|
สีขาว
|
|
ซิลิโคน
|
||
| 2.561 ฿ - 2.8465 ฿ | 99656 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
0.217 in
5.5 mm
|
ซิลิโคน
|
||
| 5.4922 ฿ - 6.0856 ฿ | 65551 มีในสต็อก |
|
สีเหลือง
|
0.311 in
7.9 mm
|
ซิลิโคน
|
||
| 0.9637 ฿ - 1.0619 ฿ | 2417823 มีในสต็อก |
|
สีน้ำเงิน
|
0.142 in
3.6 mm
|
ซิลิโคน
|
||
| 6.4559 ฿ - 7.1519 ฿ | 2294 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
0.386 in
9.8 mm
|
ซิลิโคน
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ