Menu Search

จุกปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางจุก, 6.2 mm | 0.244 in เส้นผ่านศูนย์กลางแถบดึง, EPDM

แถบดึงนี้ทำจาก EPDM สีดำและสามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานได้สูงถึง 180 C เหมาะสำหรับการปิดคลุมรูทะลุที่มีเกลียวและรูธรรมดาผ่าน แถบช่วยให้สามารถดึงชิ้นส่วนผ่านและยังสามารถเข้าถึงได้สำหรับการถอดออกอย่างรวดเร็ว แทนที่รายการที่: 461657
รหัสรายการ:

1475719

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 8.3477 ฿
2500 - 9999 7.9327 ฿
10000 + 7.5356 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

2,086.93 ฿

250 x 8.3477 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
หน้าแปลน ไม่
รูปแบบการยึด กดยึด
สี สีดำ
วัสดุเต็ม เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.0 mm
ความสูงของตัวยึด 25.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางแถบดึง 6.2 mm
ความยาวแถบดึง 25.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา