Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | 
|---|---|
| 100 - 999 | 18.0293 ฿ | 
| 1000 - 3999 | 17.1325 ฿ | 
| 4000 + | 16.2804 ฿ | 
| หน้าแปลน | ไม่ | 
|---|---|
| รูปแบบการยึด | กดยึด | 
| สี | สีดำ | 
| วัสดุเต็ม | เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 16.3 mm | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.642 in | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 16.3 mm | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.642 in | 
| ความสูงของตัวยึด | 25.4 mm | 
| ความสูงของตัวยึด | 1 in | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางแถบดึง | 9.5 mm | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางแถบดึง | 0.374 in | 
| ความยาวแถบดึง | 25.4 mm | 
| ความยาวแถบดึง | 1 in |