Menu Search

จุกปิดแบบดึง

มีในสต็อก

เหมาะสำหรับปิดคลุมเกลียวและรูธรรมดา แถบดึงช่วยให้สอดเข้าไปในรูได้ง่ายและยังสะดวกในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อรูแน่นมาก วัสดุมีความยืดหยุ่นเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กน้อยในการปิดคลุม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ สี เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม วัสดุ สั่งซื้อ
36633 มีในสต็อก
สีดำ
8.9 mm
EPDM
43879 มีในสต็อก
สีดำ
9.8 mm
EPDM
157146 มีในสต็อก
สีดำ
12.6 mm
EPDM
1327 มีในสต็อก
สีดำ
8.5 mm
EPDM
36 มีในสต็อก
สีดำ
16.3 mm
EPDM
671496 มีในสต็อก
สีดำ
5.0 mm
EPDM
94001 มีในสต็อก
สีดำ
7.0 mm
EPDM
34000 มีในสต็อก
10.2 mm
สีดำ
10.2 mm
EPDM
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5.7 mm
สีดำ
5.7 mm
EPDM
163894 มีในสต็อก
สีดำ
25.4 mm
EPDM
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 8.9 mm | 0.35 in ; ความยาวแถบดึง - 23.5 mm | 0.925 in ; EPDM

461649


ระดับสินค้าคงคลัง
36633 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    8.9 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 9.8 mm | 0.386 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; EPDM

461650


ระดับสินค้าคงคลัง
43879 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.8 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 12.6 mm | 0.496 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; EPDM

461658


ระดับสินค้าคงคลัง
157146 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.6 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 8.5 mm | 0.335 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; EPDM

461648


ระดับสินค้าคงคลัง
1327 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    8.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.3 mm | 0.642 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; EPDM

461667


ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.3 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวแถบดึง - 15.9 mm | 0.626 in ; EPDM

461640


ระดับสินค้าคงคลัง
671496 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    5.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 7.0 mm | 0.276 in ; ความยาวแถบดึง - 23.4 mm | 0.921 in ; EPDM

461645


ระดับสินค้าคงคลัง
94001 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    7.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.2 mm | 0.402 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; EPDM

20019143


ระดับสินค้าคงคลัง
34000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    10.2 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 5.7 mm | 0.224 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; EPDM

10623480


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    5.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.7 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 25.4 mm | 1 in ; ; EPDM

1475760


ระดับสินค้าคงคลัง
163894 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.4 mm