Menu Search

ท่อปิดซ่อนแบบดาว

มีในสต็อก

ท่อแบบดาวเป็นโซลูชันการปิดคลุมที่เหมาะสำหรับสตัดและเดือยขนาดยาว ซึ่งฝาครอบมีขนาดสั้นเกินไป ทรงรูปดาวช่วยให้ชิ้นส่วนมีความยืดหยุ่นและเข้ากับเส้นผ่านศูนย์กลางที่แน่นได้อย่างง่ายดาย

ท่อมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถใส่ได้พอดีกับผลิตภัณฑ์หลายแบบ เหมาะกับสตั๊ดเกลียว ท่อแบบไม่มีเกลียว หรือรูปทรงที่ไม่สม่ำเสมอ ทนความร้อนได้ดี

  • วัสดุ: ซิลิโคน
  • อุณหภูมิสูงสุด: 315 องศาเซลเซียส (600 องศาฟาเรนไฮต์)
  • สี: ฟ้า เขียว แดง ขาว และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
7,585.7819 ฿ - 8,405.3019 ฿ 1024 มีในสต็อก
สีเขียว
14.0 mm
5,443.6249 ฿ - 6,031.7129 ฿ 1 มีในสต็อก
สีขาว
9.5 mm
4,401.9439 ฿ - 4,877.497 ฿ 51 มีในสต็อก
สีเหลือง
7.3 mm
3,452.6627 ฿ - 3,825.6748 ฿ 396 มีในสต็อก
สีแดง
5.3 mm
6,401.294 ฿ - 7,092.842 ฿ 17 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
11.5 mm
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 14.0 mm | 0.551 in; สีเขียว; ซิลิโคน 25.0 m

1255017

ช่วงราคา
8,405.3019 ฿ - 7,585.7819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1024 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    14.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    25.0 m
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.5 mm | 0.374 in; สีขาว; ซิลิโคน 25.0 m

1255015

ช่วงราคา
6,031.7129 ฿ - 5,443.6249 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.5 mm
  • ความยาวของม้วน
    25.0 m
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.3 mm | 0.287 in; สีเหลือง; ซิลิโคน 25.0 m

1255014

ช่วงราคา
4,877.497 ฿ - 4,401.9439 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    7.3 mm
  • ความยาวของม้วน
    25.0 m
ปิดคลุมท่อตรง - ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in;สีแดงยางซิลิโคน;25.0 m

1255013

ช่วงราคา
3,825.6748 ฿ - 3,452.6627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
396 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • ความหนาผนัง
    1.52 mm
  • ความยาวของม้วน
    25.0 m
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.5 mm | 0.453 in; สีน้ำเงิน; ซิลิโคน 25.0 m

1255016

ช่วงราคา
7,092.842 ฿ - 6,401.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.5 mm
  • ความยาวของม้วน
    25.0 m