Menu Search

ฝาครอบและจุกอุดแบบตรง

มีในสต็อก

ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้

ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า เขียว เทา ธรรมชาติ ส้ม ชมพู ม่วง และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
277 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
10.0788 ฿ - 19.5373 ฿ 15 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
13.6 mm
5.7421 ฿ - 6.3622 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
9.5 mm
15.3747 ฿ - 17.0344 ฿ 18 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
22.2 mm
1.7579 ฿ - 1.9497 ฿ 500154 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
5.9 mm
14.121 ฿ - 15.6468 ฿ 4513 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
12.7 mm
7.2099 ฿ - 7.9863 ฿ 6 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
9.0 mm
1.914 ฿ - 2.1193 ฿ 485 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
3.2 mm
2.4851 ฿ - 2.7528 ฿ 4910 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
4.8 mm
8.3432 ฿ - 16.1733 ฿ 110 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
20.6 mm
2.5699 ฿ - 2.851 ฿ 30 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
9.5 mm
1.1779 ฿ - 1.3072 ฿ 18 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
2.5 mm
1.4723 ฿ - 1.6285 ฿ 16 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
4.0 mm
3.5291 ฿ - 3.9128 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
6.4 mm
2.9223 ฿ - 3.2347 ฿ 263 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
4.4 mm
4.2162 ฿ - 4.6668 ฿ 38 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
7.9 mm
18.77 ฿ - 36.3977 ฿ 135 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
21.5 mm
4.1627 ฿ - 4.6133 ฿ 78841 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
9.5 mm
14.4244 ฿ - 15.9859 ฿ 15290 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
15.9 mm
1.4366 ฿ - 1.6017 ฿ 84190 มีในสต็อก
สีเขียว
ซิลิโคน
4.8 mm
6.1927 ฿ - 6.8575 ฿ 30 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
12.2 mm
  • จาก 14
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 13.6 mm | 0.535 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

41318

ช่วงราคา
19.5373 ฿ - 10.0788 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    13.6 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

41312

ช่วงราคา
6.3622 ฿ - 5.7421 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-8,M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    9.5 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 22.2 mm | 0.874 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

41353

ช่วงราคา
17.0344 ฿ - 15.3747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    22.2 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 5.9 mm | 0.232 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

461693

ช่วงราคา
1.9497 ฿ - 1.7579 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
500154 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-20,M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.9 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงภายใน - 76.2 mm | 3 in ; ธรรมชาติ

461708

ช่วงราคา
15.6468 ฿ - 14.121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4513 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    12.7 mm
  • ความสูงภายใน
    76.2 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 9.0 mm | 0.354 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

461700

ช่วงราคา
7.9863 ฿ - 7.2099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    9.0 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

461679

ช่วงราคา
2.1193 ฿ - 1.914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
485 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.2 mm
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

461688

ช่วงราคา
2.7528 ฿ - 2.4851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.8 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 20.6 mm | 0.811 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

461725

ช่วงราคา
16.1733 ฿ - 8.3432 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2-13,M22
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    20.6 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; สีดำ

461784

ช่วงราคา
2.851 ฿ - 2.5699 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10,1/4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    9.5 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 2.5 mm | 0.098 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

461750

ช่วงราคา
1.3072 ฿ - 1.1779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    2.5 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; สีดำ

461759

ช่วงราคา
1.6285 ฿ - 1.4723 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.0 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีดำ

461776

ช่วงราคา
3.9128 ฿ - 3.5291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    6.4 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.4 mm | 0.173 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีดำ

461764

ช่วงราคา
3.2347 ฿ - 2.9223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
263 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.4 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีดำ

461781

ช่วงราคา
4.6668 ฿ - 4.2162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.9 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 21.5 mm | 0.846 in ; ความสูงภายใน - 72.2 mm | 2.843 in ; สีดำ

461818

ช่วงราคา
36.3977 ฿ - 18.77 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • มาตรฐาน
    DIN
  • มาตรฐาน
    AISI
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีส้ม

499691

ช่วงราคา
4.6133 ฿ - 4.1627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78841 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    9.5 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 15.9 mm | 0.626 in ; ความสูงภายใน - 63.5 mm | 2.5 in ; ธรรมชาติ

499679

ช่วงราคา
15.9859 ฿ - 14.4244 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8-18,M17
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    15.9 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; สีเขียว

499701

ช่วงราคา
1.6017 ฿ - 1.4366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.8 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 12.2 mm | 0.48 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีดำ

461793

ช่วงราคา
6.8575 ฿ - 6.1927 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2-13
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    12.2 mm