Menu Search

ฝาครอบและจุกอุดแบบตรง

มีในสต็อก

ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้

ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า เขียว เทา ธรรมชาติ ส้ม ชมพู ม่วง และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
277 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
2.775 ฿ - 3.076 ฿ 643326 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
25.4 mm
10.974 ฿ - 12.157 ฿ 14 มีในสต็อก
สีม่วง
ซิลิโคน
25.4 mm
9.883 ฿ - 10.951 ฿ 27663 มีในสต็อก
สีม่วง
ซิลิโคน
22.2 mm
4.273 ฿ - 4.733 ฿ 89568 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
17.5 mm
1.369 ฿ - 1.517 ฿ 441960 มีในสต็อก
สีเขียว
ซิลิโคน
38.1 mm
1.596 ฿ - 1.772 ฿ 29844 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
25.4 mm
4.394 ฿ - 4.877 ฿ 18784 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
25.0 mm
5.457 ฿ - 6.046 ฿ 24 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
50.8 mm
2.018 ฿ - 2.232 ฿ 538122 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
12.8 mm
0.742 ฿ - 0.821 ฿ 1274596 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
15.9 mm
23.242 ฿ - 25.757 ฿ 16226 มีในสต็อก
สีฟ้าอ่อน
ซิลิโคน
25.4 mm
15.915 ฿ - 17.632 ฿ 198598 มีในสต็อก
สีเขียวอ่อน
ซิลิโคน
16.0 mm
0.812 ฿ - 0.90 ฿ 16369 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
19.1 mm
1.875 ฿ - 2.079 ฿ 200396 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
15.9 mm
17.841 ฿ - 19.767 ฿ 18987 มีในสต็อก
สีฟ้าอ่อน
ซิลิโคน
19.5 mm
1.295 ฿ - 1.438 ฿ 78538 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
19.1 mm
2.742 ฿ - 3.044 ฿ 2228 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ยางซิลิโคน
5.5 mm
10.482 ฿ - 20.319 ฿ 15 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ยางซิลิโคน
13.6 mm
1.991 ฿ - 2.204 ฿ 485 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ยางซิลิโคน
3.2 mm
2.585 ฿ - 2.863 ฿ 4910 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ยางซิลิโคน
4.8 mm
  • จาก 14
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.8 mm | 0.189 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 8.7 mm | 0.343 in

499048

ช่วงราคา
3.076 ฿ - 2.775 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
643326 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    4.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    8.7 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 12.7 mm | 0.5 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 16.7 mm | 0.657 in

499728

ช่วงราคา
12.157 ฿ - 10.974 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีม่วง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    16.7 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 11.1 mm | 0.437 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 15.9 mm | 0.626 in

499727

ช่วงราคา
10.951 ฿ - 9.883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27663 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีม่วง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    11.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    15.9 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 8.5 mm | 0.335 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 11.0 mm | 0.433 in

499725

ช่วงราคา
4.733 ฿ - 4.273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89568 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    8.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    11.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.2 mm | 0.047 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 5.5 mm | 0.217 in

499044

ช่วงราคา
1.517 ฿ - 1.369 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
441960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    5.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.2 mm | 0.126 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 6.4 mm | 0.252 in

499046

ช่วงราคา
1.772 ฿ - 1.596 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29844 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีชมพู
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    3.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    6.4 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 6.5 mm | 0.256 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 11.5 mm | 0.453 in

499726

ช่วงราคา
4.877 ฿ - 4.394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18784 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    6.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    11.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.2 mm | 0.126 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 12.7 mm | 0.5 in

499724

ช่วงราคา
6.046 ฿ - 5.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    3.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    12.7 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 6.2 mm | 0.244 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 9.2 mm | 0.362 in

499049

ช่วงราคา
2.232 ฿ - 2.018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
538122 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    6.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    9.2 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 4.8 mm | 0.189 in

499042

ช่วงราคา
0.821 ฿ - 0.742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1274596 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    4.8 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 18.3 mm | 0.72 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 23.8 mm | 0.937 in

499731

ช่วงราคา
25.757 ฿ - 23.242 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16226 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีฟ้าอ่อน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    18.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    23.8 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 15.5 mm | 0.61 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 20.0 mm | 0.787 in

499729

ช่วงราคา
17.632 ฿ - 15.915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
198598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียวอ่อน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    15.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    20.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 4.8 mm | 0.189 in

499043

ช่วงราคา
0.90 ฿ - 0.812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16369 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    4.8 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.8 mm | 0.189 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 8.7 mm | 0.343 in

499047

ช่วงราคา
2.079 ฿ - 1.875 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200396 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    4.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    8.7 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 19.0 mm | 0.748 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 23.5 mm | 0.925 in

499730

ช่วงราคา
19.767 ฿ - 17.841 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18987 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีฟ้าอ่อน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    23.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.2 mm | 0.126 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 6.4 mm | 0.252 in

499045

ช่วงราคา
1.438 ฿ - 1.295 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีชมพู
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    3.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    6.4 mm
Cape 5.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

461689

ช่วงราคา
3.044 ฿ - 2.742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2228 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.5 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 13.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

41318

ช่วงราคา
20.319 ฿ - 10.482 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    13.6 mm
Cape 3.2 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

461679

ช่วงราคา
2.204 ฿ - 1.991 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
485 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.2 mm
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
Cape 4.8 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

461688

ช่วงราคา
2.863 ฿ - 2.585 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.8 mm