Menu Search

ฝาครอบและจุกอุดแบบตรง

มีในสต็อก

ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้

ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า เขียว เทา ธรรมชาติ ส้ม ชมพู ม่วง และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
277 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
2.2754 ฿ - 2.3959 ฿ 37500 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
5.9 mm
3.9931 ฿ - 4.2073 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
EPDM
7.5 mm
1.8426 ฿ - 1.9408 ฿ 96000 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
3.5 mm
2.8465 ฿ - 2.9937 ฿ 43920 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
6.4 mm
1.1288 ฿ - 1.1912 ฿ 167986 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
2.4 mm
2.4851 ฿ - 2.6145 ฿ 820906 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
4.8 mm
1.3563 ฿ - 1.4277 ฿ 29340 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
3.5 mm
3.8459 ฿ - 4.0556 ฿ 1039 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
4.0 mm
2.503 ฿ - 2.6323 ฿ 238448 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
5.5 mm
12.2516 ฿ - 12.894 ฿ 787 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
12.7 mm
4.6579 ฿ - 4.8988 ฿ 2915 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
9.0 mm
10.6989 ฿ - 11.8589 ฿ 23166 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
EPDM
25.4 mm
6.7995 ฿ - 7.1564 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
EPDM
13.6 mm
15.3747 ฿ - 16.1822 ฿ 165440 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
22.2 mm
1.4902 ฿ - 1.5705 ฿ 137324 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
3.2 mm
1.1779 ฿ - 1.3072 ฿ 8991 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
2.5 mm
2.503 ฿ - 2.7662 ฿ 4500 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
1.8 mm
2.1951 ฿ - 2.436 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
EPDM
4.0 mm
12.894 ฿ - 14.2816 ฿ 938 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
24.6 mm
32.7928 ฿ - 36.3353 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
27.5 mm
  • จาก 14
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 5.9 mm | 0.232 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

1461863

ช่วงราคา
2.3959 ฿ - 2.2754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M6,1/4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.9 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีดำ

1461867

ช่วงราคา
4.2073 ฿ - 3.9931 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M8, 1/16, 5/16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.5 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 3.5 mm | 0.138 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

1461849

ช่วงราคา
1.9408 ฿ - 1.8426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.5 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

1461864

ช่วงราคา
2.9937 ฿ - 2.8465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    6.4 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 2.4 mm | 0.094 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

1461842

ช่วงราคา
1.1912 ฿ - 1.1288 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167986 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    2.4 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

1461823

ช่วงราคา
2.6145 ฿ - 2.4851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
820906 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดลง
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.8 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 3.5 mm | 0.138 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; สีดำ

1461848

ช่วงราคา
1.4277 ฿ - 1.3563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.5 mm
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

1461821

ช่วงราคา
4.0556 ฿ - 3.8459 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดลง
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.0 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 5.5 mm | 0.217 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

1461858

ช่วงราคา
2.6323 ฿ - 2.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
238448 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.5 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงภายใน - 101.6 mm | 4 in ; สีดำ

1461883

ช่วงราคา
12.894 ฿ - 12.2516 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
787 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4,1/2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    12.7 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 9.0 mm | 0.354 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีดำ

1461871

ช่วงราคา
4.8988 ฿ - 4.6579 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2915 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    9.0 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 25.4 mm | 1 in ; ความสูงภายใน - 20.8 mm | 0.819 in ; ธรรมชาติ

1475769

ช่วงราคา
11.8589 ฿ - 10.6989 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23166 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    25.4 mm
  • ความสูงภายใน
    20.8 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 13.6 mm | 0.535 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีดำ

1461884

ช่วงราคา
7.1564 ฿ - 6.7995 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    13.6 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 22.2 mm | 0.874 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

1461812

ช่วงราคา
16.1822 ฿ - 15.3747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดลง
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    22.2 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

1461847

ช่วงราคา
1.5705 ฿ - 1.4902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137324 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.2 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 2.5 mm | 0.098 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

1461844

ช่วงราคา
1.3072 ฿ - 1.1779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8991 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    2.5 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 1.8 mm | 0.071 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

10650219

ช่วงราคา
2.7662 ฿ - 2.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    1.8 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีดำ

10605615

ช่วงราคา
2.436 ฿ - 2.1951 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.0 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 24.6 mm | 0.969 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีดำ

10605684

ช่วงราคา
14.2816 ฿ - 12.894 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
938 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    24.6 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 27.5 mm | 1.083 in ; ความสูงภายใน - 76.2 mm | 3 in ; ธรรมชาติ

10605592

ช่วงราคา
36.3353 ฿ - 32.7928 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    27.5 mm
  • ความสูงภายใน
    76.2 mm