ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้
ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7421 ฿ - 6.041 ฿ | 71946 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
2.0657 ฿ - 2.1728 ฿ | 21458 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
1.914 ฿ - 2.0166 ฿ | 8685274 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
1.1288 ฿ - 1.1912 ฿ | 167986 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
2.4851 ฿ - 2.6145 ฿ | 820906 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
1.3563 ฿ - 1.4277 ฿ | 29340 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
3.8459 ฿ - 4.0556 ฿ | 1039 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
2.503 ฿ - 2.6323 ฿ | 238448 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
12.2516 ฿ - 12.894 ฿ | 787 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
4.6579 ฿ - 4.8988 ฿ | 2915 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
15.3747 ฿ - 16.1822 ฿ | 165440 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
1.8426 ฿ - 1.9408 ฿ | 668700 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
4.185 ฿ - 4.4081 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||
7.8346 ฿ - 8.245 ฿ | 253116 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.457 in
11.6 mm
|
|
||
1.4723 ฿ - 1.5526 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
EPDM
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
11.0291 ฿ - 11.6002 ฿ | 25626 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
38.8204 ฿ - 40.8638 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
|
||
4.3233 ฿ - 4.7918 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
1.4902 ฿ - 1.5705 ฿ | 137324 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
25.4222 ฿ - 26.7562 ฿ | 156368 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ