Menu Search

ฝาครอบและจุกอุดแบบตรง

มีในสต็อก

ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้

ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า เขียว เทา ธรรมชาติ ส้ม ชมพู ม่วง และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
277 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
27.6173 ฿ - 53.5437 ฿ 73996 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
41.3 mm
3.2793 ฿ - 3.6362 ฿ 284 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
7.9 mm
1.2269 ฿ - 1.3563 ฿ 618582 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
3.8 mm
2.5699 ฿ - 2.8554 ฿ 91631 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
9.5 mm
3.373 ฿ - 3.7299 ฿ 953 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
9.5 mm
4.6579 ฿ - 5.1576 ฿ 14 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
9.0 mm
13.1126 ฿ - 14.527 ฿ 30 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
25.4 mm
3.3462 ฿ - 3.7121 ฿ 360 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
7.5 mm
12.2516 ฿ - 13.5722 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
12.7 mm
5.7287 ฿ - 6.3444 ฿ 192050 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
9.5 mm
25.3999 ฿ - 28.1393 ฿ 131645 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
34.3 mm
1.6151 ฿ - 1.7802 ฿ 7573 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
3.8 mm
10.6989 ฿ - 20.7464 ฿ 111 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
25.4 mm
2.8465 ฿ - 3.1499 ฿ 16 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
6.4 mm
8.9634 ฿ - 9.9315 ฿ 44982 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
25.4 mm
3.6853 ฿ - 4.0868 ฿ 227822 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
5.7 mm
1.8426 ฿ - 2.039 ฿ 38 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
3.5 mm
2.2754 ฿ - 2.5163 ฿ 9 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
5.9 mm
1.2716 ฿ - 1.4054 ฿ 261287 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
4.0 mm
11.4886 ฿ - 12.7289 ฿ 1486 มีในสต็อก
สีเขียว
ซิลิโคน
19.1 mm
  • จาก 14
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 41.3 mm | 1.626 in ; ความสูงภายใน - 50.8 mm | 2 in ; ธรรมชาติ

461738

ช่วงราคา
53.5437 ฿ - 27.6173 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73996 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    41.3 mm
  • ความสูงภายใน
    50.8 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

461780

ช่วงราคา
3.6362 ฿ - 3.2793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.9 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 3.8 mm | 0.15 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; สีน้ำเงิน

499675

ช่วงราคา
1.3563 ฿ - 1.2269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
618582 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.8 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; สีส้ม

499689

ช่วงราคา
2.8554 ฿ - 2.5699 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
91631 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    9.5 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน - 19.1 mm | 0.752 in ; สีส้ม

499690

ช่วงราคา
3.7299 ฿ - 3.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
953 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    9.5 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 9.0 mm | 0.354 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีดำ

461783

ช่วงราคา
5.1576 ฿ - 4.6579 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    9.0 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 25.4 mm | 1 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีดำ

461824

ช่วงราคา
14.527 ฿ - 13.1126 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1,M27
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    25.4 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีเหลือง

499677

ช่วงราคา
3.7121 ฿ - 3.3462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.5 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงภายใน - 101.6 mm | 4 in ; สีดำ

461796

ช่วงราคา
13.5722 ฿ - 12.2516 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    12.7 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีส้ม

499692

ช่วงราคา
6.3444 ฿ - 5.7287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
192050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    9.5 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 34.3 mm | 1.35 in ; ความสูงภายใน - 44.5 mm | 1.752 in ; ธรรมชาติ

499686

ช่วงราคา
28.1393 ฿ - 25.3999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
131645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    34.3 mm
  • ความสูงภายใน
    44.5 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 3.8 mm | 0.15 in ; ความสูงภายใน - 19.1 mm | 0.752 in ; สีน้ำเงิน

499696

ช่วงราคา
1.7802 ฿ - 1.6151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7573 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.8 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 25.4 mm | 1 in ; ความสูงภายใน - 20.8 mm | 0.819 in ; ธรรมชาติ

461730

ช่วงราคา
20.7464 ฿ - 10.6989 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • มาตรฐาน
    AISI
  • มาตรฐาน
    DIN
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

461775

ช่วงราคา
3.1499 ฿ - 2.8465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    6.4 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 25.4 mm | 1 in ; ความสูงภายใน - 20.8 mm | 0.819 in ; สีดำ

461823

ช่วงราคา
9.9315 ฿ - 8.9634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44982 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1,M27
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    25.4 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 5.7 mm | 0.224 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีชมพู

499705

ช่วงราคา
4.0868 ฿ - 3.6853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
227822 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีชมพู
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.7 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 3.5 mm | 0.138 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

461756

ช่วงราคา
2.039 ฿ - 1.8426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.5 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 5.9 mm | 0.232 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

461773

ช่วงราคา
2.5163 ฿ - 2.2754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-20,M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.9 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; สีน้ำเงิน

499698

ช่วงราคา
1.4054 ฿ - 1.2716 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
261287 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.0 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงภายใน - 48.9 mm | 1.925 in ; สีเขียว

499680

ช่วงราคา
12.7289 ฿ - 11.4886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1486 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    19.1 mm