Menu Search

จุกแหวนปิดคลุม

มีในสต็อก

จุกแหวนรองอุณหภูมิสูงมีให้เลือกสองแบบ ทั้งยางซิลิโคนสีธรรมชาติหรือ EPDM สีดำ ทั้งสองทำหน้าที่เป็นจุกสำหรับรูเกลียวหรือรูธรรมดาและยังปิดคลุมพื้นผิวรอบๆ รู ชุดรวมแหวนรองและจุกจะทำงานเป็นหน่วยเดียว
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด สี วัสดุ สั่งซื้อ
2.213 ฿ - 2.4494 ฿ 134978 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
EPDM
1.3608 ฿ - 1.508 ฿ 21395 มีในสต็อก
3.7 mm
สีดำ
EPDM
1.4054 ฿ - 1.5571 ฿ 142875 มีในสต็อก
3.0 mm
สีดำ
EPDM
5.9696 ฿ - 6.6121 ฿ 2739 มีในสต็อก
8.1 mm
สีดำ
EPDM
4.6668 ฿ - 5.1665 ฿ 24640 มีในสต็อก
7.3 mm
สีดำ
EPDM
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 4.0 mm | 0.157 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 9.5 mm | 0.374 in ; สีดำ

461621

ช่วงราคา
2.4494 ฿ - 2.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
134978 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    4.0 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 6.4 mm | 0.252 in ; สีดำ

461619

ช่วงราคา
1.508 ฿ - 1.3608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21395 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    6.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    3.7 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 3.0 mm | 0.118 in ; 7.9 mm | 0.311 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 7.9 mm | 0.311 in ; สีดำ

461620

ช่วงราคา
1.5571 ฿ - 1.4054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
142875 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    7.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    3.0 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 8.1 mm | 0.319 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 12.7 mm | 0.5 in ; สีดำ

461623

ช่วงราคา
6.6121 ฿ - 5.9696 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2739 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    8.1 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 7.3 mm | 0.287 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 12.7 mm | 0.5 in ; สีดำ

461622

ช่วงราคา
5.1665 ฿ - 4.6668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    7.3 mm