Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
บานพับมุมที่มีมุมหมุนบานพับที่หลากหลาย บานพับเหล่านี้มักใช้งานกับแผงเหล็กกล้าสำหรับการใช้งานภายในขนาดใหญ่
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมตัวเลือกการยึดแบบใช้สกรูและแบบเชื่อมที่จำหน่ายเป็นโซลูชันแบบถาวรและแบบถอดได้ บานพับทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายนี้เหมาะสำหรับการยึดติดทั้งทางซ้ายและทางขวา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | สี | จบ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.3984 ฿ - 219.823 ฿ | 45 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 291.6057 ฿ - 323.1091 ฿ | 50 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสีดำ
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ | 38 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
แผ่นโครม
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ | 124 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ | 258 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 134.7849 ฿ - 149.3476 ฿ | 33 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
แผ่นโครม
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 336.6411 ฿ - 373.0076 ฿ | 538 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสีดำ
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 225.3733 ฿ - 249.7202 ฿ | 110 มีในสต็อก |
1.457 in
37.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 330.783 ฿ - 366.5204 ฿ | 1615 มีในสต็อก |
1.339 in
34.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสีดำ
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 274.0002 ฿ - 303.603 ฿ | 2252 มีในสต็อก |
1.339 in
34.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสีดำ
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 206.3044 ฿ - 228.5901 ฿ | 105 มีในสต็อก |
1.457 in
37.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ | 23 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
แผ่นโครม
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ | 10 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 37.4685 ฿ - 37.4685 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.598 in
66.0 mm
|
สีดำ
|
ผิวด้าน
|
0.78 in
19.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
||
| 165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ | 9 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
แผ่นโครม
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 115.5064 ฿ - 115.5064 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
สีเทา
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 93.7025 ฿ - 93.7025 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.843 in
46.8 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.35 in
34.3 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 373.9312 ฿ - 373.9312 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.654 in
42.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 89.0312 ฿ - 89.0312 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.047 in
52.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 76.1907 ฿ - 76.1907 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
สีเทา
|
ไม่ตกแต่ง
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ