ด้ามจับแบบหมุนเป็นด้ามจับหมุนประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับเกี่ยวหรือเลิกเกี่ยวประตู และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์การเข้าถึงอื่นๆ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบหมุนขนาดเล็กของเราเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับตู้อุปกรณ์และตู้ควบคุมขนาดเล็ก โดยมีจุดล็อกจุดเดียว ซึ่งเป็นตัวเลือกชั้นยอดสำหรับประหยัดพื้นที่ในกรณีที่ใช้ด้ามจับขนาดเล็ก ด้ามจับมาพร้อมการตกแต่งอย่างมีสไตล์หลายแบบให้คุณเลือกใช้ และมีทั้งรูปทรงวงรีและสี่เหลี่ยม
ด้ามจับแบบหมุนขนาดเล็กเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้สามารถเปิดและปิดฝาตู้ไฟฟ้าได้ง่ายดาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวด้ามจับ | รูปทรงด้ามจับ | สี | วัสดุด้ามจับ | ความกว้างของด้ามจับ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545.941 ฿ - 604.92 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
|
||
| 307.618 ฿ - 323.807 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.764 in
121.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีเทา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 122.744 ฿ - 129.203 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.622 in
92.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
ธรรมชาติ
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 244.392 ฿ - 257.254 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.445 in
87.5 mm
|
วงรี
|
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 808.87 ฿ - 896.256 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
สีดำ
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
|
||
| 126.818 ฿ - 133.49 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.543 in
90.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
ธรรมชาติ
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 101.325 ฿ - 106.661 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
ธรรมชาติ
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 220.296 ฿ - 231.892 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.921 in
125.0 mm
|
วงรี
|
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 450.365 ฿ - 474.066 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
ธรรมชาติ
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 672.276 ฿ - 744.902 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
|
||
| 108.406 ฿ - 114.113 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
ธรรมชาติ
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 187.895 ฿ - 197.783 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.992 in
76.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีเทา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 402.623 ฿ - 423.819 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
5.787 in
147.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีเทา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 209.629 ฿ - 220.663 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.606 in
117.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีเทา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 120.739 ฿ - 127.087 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
ธรรมชาติ
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 385.051 ฿ - 405.314 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.843 in
123.0 mm
|
วงรี
|
สีเทา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 313.492 ฿ - 329.987 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.213 in
107.0 mm
|
วงรี
|
สีเทา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 246.824 ฿ - 259.811 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.465 in
88.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีเทา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 526.601 ฿ - 583.493 ฿ | 24 มีในสต็อก |
|
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
|
||
| 582.337 ฿ - 645.247 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ