Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
คลิปแบบรูกุญแจมีภายในที่กลวงคล้ายกับรูปทรงของรูกุญแจ การออกแบบนี้ช่วยให้คลิปพับตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น เพื่อการประกอบโดยใช้นิ้วมือกดอย่างง่ายดาย จุดเตเปอร์แบบหัวกระสุนของคลิปรีเวทจะช่วยในการนำทางไปสู่แผง
คลิปเหล่านี้เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี นอกจากนี้ ยังมีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน การเสียดสี และการกัดกร่อน ทำให้อุปกรณ์นี้เป็นโซลูชันการยึดที่มีความทนทานและประหยัดต้นทุน มีให้เลือกตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | ความหนาแผง | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.577 ฿ - 3.963 ฿ | 19104 มีในสต็อก |
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 1.953 ฿ - 2.162 ฿ | 271104 มีในสต็อก |
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 2.561 ฿ - 2.84 ฿ | 76764 มีในสต็อก |
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 5.605 ฿ - 6.208 ฿ | 59970 มีในสต็อก |
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.281 in
7.14 mm
|
0.406 in
10.31 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.126 in
3.2 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ