Menu Search

ปลอกห่วงแบบเปิด -

วงแหวนเเบบสวมเร็ว ที่ป้องกันสายไฟจากรอยขีดข่วนจากขอบแผงขรุขระ ล็อคเข้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยด้านที่เรียวขึ้น ช่วยประหยัดเวลาในการประกอบ
รหัสรายการ:

16218

184060 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
4000 - 39999 10.862 ฿
40000 - 159999 10.32 ฿
160000 + 9.804 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 4000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 4000

ราคารวมทั้งหมด:

43,448.00 ฿

4000 x 10.862 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุ PVC
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 26.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา