Menu Search

ปลอกห่วงแบบเปิด -

วงแหวนเเบบสวมเร็ว ที่ป้องกันสายไฟจากรอยขีดข่วนจากขอบแผงขรุขระ ล็อคเข้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยด้านที่เรียวขึ้น ช่วยประหยัดเวลาในการประกอบ
รหัสรายการ:

16226

163650 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
4000 - 39999 7.916 ฿
40000 - 1599999 7.522 ฿
1600000 + 7.146 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 4000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 4000

ราคารวมทั้งหมด:

31,664.00 ฿

4000 x 7.916 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุ PVC
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา