แหวนยางแบบใส่อย่างรวดเร็วมีขอบที่เอียงเพื่อให้ติดตั้งได้เร็วขึ้น โดยใช้แรงกดจากด้านเดียวเพื่อยึดเข้ากับแผงควบคุม เหมาะสำหรับเมื่อการเข้าถึงอีกด้านหนึ่งของแผงควบคุมถูกจำกัด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความหนาแผง | เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | ประเภท | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.714 ฿ - 11.874 ฿ | 6000 มีในสต็อก |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|
||
| 11.48 ฿ - 12.083 ฿ | 29942 มีในสต็อก |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
||
| 5.085 ฿ - 5.633 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
3
|
||
| 16.171 ฿ - 17.92 ฿ | 38 มีในสต็อก |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|
||
| 2.39 ฿ - 2.65 ฿ | 55259 มีในสต็อก |
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|
||
| 6.733 ฿ - 7.461 ฿ | 118268 มีในสต็อก |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.369 ฿ - 1.517 ฿ | 713070 มีในสต็อก |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|
||
| 4.171 ฿ - 4.622 ฿ | 611765 มีในสต็อก |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
|
||
| 11.196 ฿ - 12.408 ฿ | 65270 มีในสต็อก |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
|
||
| 12.64 ฿ - 14.004 ฿ | 3024 มีในสต็อก |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
|
||
| 2.121 ฿ - 2.348 ฿ | 2940 มีในสต็อก |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|
||
| 10.32 ฿ - 11.433 ฿ | 1110 มีในสต็อก |
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|
||
| 10.538 ฿ - 11.674 ฿ | 2066 มีในสต็อก |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|
||
| 9.804 ฿ - 10.862 ฿ | 184060 มีในสต็อก |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
|
||
| 5.837 ฿ - 6.468 ฿ | 10305 มีในสต็อก |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.722 ฿ - 1.907 ฿ | 10068 มีในสต็อก |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 4.171 ฿ - 4.622 ฿ | 124088 มีในสต็อก |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
|
||
| 3.842 ฿ - 4.255 ฿ | 400060 มีในสต็อก |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
|
||
| 11.428 ฿ - 12.663 ฿ | 1744 มีในสต็อก |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|
||
| 11.897 ฿ - 13.182 ฿ | 1136 มีในสต็อก |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ