Menu Search

แหวนยางแบบใส่อย่างรวดเร็ว

มีในสต็อก

แหวนยางแบบใส่อย่างรวดเร็วมีขอบที่เอียงเพื่อให้ติดตั้งได้เร็วขึ้น โดยใช้แรงกดจากด้านเดียวเพื่อยึดเข้ากับแผงควบคุม เหมาะสำหรับเมื่อการเข้าถึงอีกด้านหนึ่งของแผงควบคุมถูกจำกัด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 3
44 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความหนาแผง เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด ประเภท สั่งซื้อ
5.085 ฿ - 5.633 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.2 mm
3
7.573 ฿ - 8.385 ฿ 45043 มีในสต็อก
12.0 mm
1.981 ฿ - 2.195 ฿ 646500 มีในสต็อก
6.0 mm
12.825 ฿ - 14.208 ฿ 84062 มีในสต็อก
13.0 mm
1.29 ฿ - 1.429 ฿ 128918 มีในสต็อก
10.0 mm
2.06 ฿ - 2.283 ฿ 246088 มีในสต็อก
8.0 mm
12.64 ฿ - 14.004 ฿ 3024 มีในสต็อก
22.0 mm
2.121 ฿ - 2.348 ฿ 2940 มีในสต็อก
10.0 mm
10.32 ฿ - 11.433 ฿ 1110 มีในสต็อก
18.0 mm
10.538 ฿ - 11.674 ฿ 2066 มีในสต็อก
24.0 mm
9.804 ฿ - 10.862 ฿ 184060 มีในสต็อก
22.0 mm
5.837 ฿ - 6.468 ฿ 10305 มีในสต็อก
14.0 mm
3.842 ฿ - 4.255 ฿ 400060 มีในสต็อก
22.0 mm
11.428 ฿ - 12.663 ฿ 1744 มีในสต็อก
24.0 mm
2.153 ฿ - 2.385 ฿ 100080 มีในสต็อก
12.0 mm
5.058 ฿ - 5.605 ฿ 46067 มีในสต็อก
10.0 mm
1.722 ฿ - 1.907 ฿ 10068 มีในสต็อก
14.0 mm
1.397 ฿ - 1.55 ฿ 44055 มีในสต็อก
12.0 mm
4.171 ฿ - 4.622 ฿ 124088 มีในสต็อก
7.0 mm
4.552 ฿ - 5.044 ฿ 69523 มีในสต็อก
6.0 mm
  • จาก 3
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 1.6 mm | 0.063 in ; ; สี - สีดำ ;

1347532

ช่วงราคา
5.633 ฿ - 5.085 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • ประเภท
    3
  • ความสูงโดยรวม
    8.3 mm
  • ความหนาแผง
    3.2 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

QFG-16204

ช่วงราคา
8.385 ฿ - 7.573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45043 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.5 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16220

ช่วงราคา
2.195 ฿ - 1.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
646500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

QFG-1

ช่วงราคา
14.208 ฿ - 12.825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84062 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.5 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16203

ช่วงราคา
1.429 ฿ - 1.29 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128918 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16222

ช่วงราคา
2.283 ฿ - 2.06 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
246088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

QFG-16228

ช่วงราคา
14.004 ฿ - 12.64 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3024 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    29.5 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16223

ช่วงราคา
2.348 ฿ - 2.121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

QFG-16207

ช่วงราคา
11.433 ฿ - 10.32 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.4 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16209

ช่วงราคา
11.674 ฿ - 10.538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2066 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16218

ช่วงราคา
10.862 ฿ - 9.804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
184060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16225

ช่วงราคา
6.468 ฿ - 5.837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10305 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16208

ช่วงราคา
4.255 ฿ - 3.842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
400060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16229

ช่วงราคา
12.663 ฿ - 11.428 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1744 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16204

ช่วงราคา
2.385 ฿ - 2.153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16213

ช่วงราคา
5.605 ฿ - 5.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46067 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16205

ช่วงราคา
1.907 ฿ - 1.722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10068 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16214

ช่วงราคา
1.55 ฿ - 1.397 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16201

ช่วงราคา
4.622 ฿ - 4.171 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
124088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16210

ช่วงราคา
5.044 ฿ - 4.552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69523 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm