Menu Search

ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 88.0 mm | 3.465 in ; ความกว้างโดยรวม: 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in; Galvanised Steel

รหัสรายการ:

498009

28120 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 34.856 ฿
250 + 33.116 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

871.40 ฿

25 x 34.856 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ Galvanised Steel
ประเภท 8
ความสูงโดยรวม 14.0 mm
ความยาวโดยรวม 88.0 mm
ความกว้างโดยรวม 20.0 mm
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา