Menu Search

สลักเกี่ยวแบบข้ามกึ่งกลางพร้อมแผ่นรับ

มีในสต็อก

ขอเกี่ยวลิ้นชักเหนือตรงกลางมีพื้นผิวเรียบและมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม ใช้งานขอเกี่ยวด้วยมือได้อย่างง่ายดาย

ขอเกี่ยวมาในรูปแบบที่ใช้งานได้เหมือนตะขอเกี่ยวลิ้นชักและมีแผ่นรับ ขอเกี่ยวจะดึงส่วนประกอบทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัยและล็อกโดยดันขอเกี่ยวเหนือกึ่งกลาง

ใช้ในงานเบาเมื่อเทียบกับขอเกี่ยวเส้นลวด (จำหน่ายแยกต่างหาก) กลุ่มผลิตภัณฑ์ขอเกี่ยวนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้งานกับภาชนะบรรจุขนาดเล็ก กล่องโลหะ และเครื่องทำความสะอาดในอุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักเบา

  • วัสดุ: สเตนเลส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม วัสดุ ความกว้างโดยรวม วัสดุเต็ม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
646 มีในสต็อก
88.0 mm
สแตนเลส
20.0 mm
สแตนเลส 304
14.0 mm
35640 มีในสต็อก
88.0 mm
เหล็กกล้า
20.0 mm
เหล็กกล้า
14.0 mm
10625 มีในสต็อก
38.0 mm
เหล็กกล้า
22.5 mm
เหล็กกล้า
15.5 mm
55651 มีในสต็อก
69.5 mm
สแตนเลส
22.5 mm
สแตนเลส 304
15.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
56.5 mm
สแตนเลส
19.0 mm
สแตนเลส
9.3 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 88.0 mm | 3.465 in ; ความกว้างโดยรวม: 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in; สแตนเลส

497931


ระดับสินค้าคงคลัง
646 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Latch
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    88.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 88.0 mm | 3.465 in ; ความกว้างโดยรวม: 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in; เหล็กกล้า

498009


ระดับสินค้าคงคลัง
35640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    Latch
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม - 22.5 mm | 0.886 in ; ความยาวโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in; เหล็กกล้า

498004


ระดับสินค้าคงคลัง
10625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    Latch
  • ความสูงโดยรวม
    15.5 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 69.5 mm | 2.736 in ; ความกว้างโดยรวม: 22.5 mm | 0.886 in ; ความสูงโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in; สแตนเลส

497996


ระดับสินค้าคงคลัง
55651 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Latch
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    69.5 mm
มือจับสลัก - ความกว้างโดยรวม - 19.0 mm | 0.748 in; ความยาวโดยรวม - 56.5 mm | 2.224 in; สแตนเลส; เงา

20044824


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • จบ
    เงา
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    Latch
  • ความสูงโดยรวม
    9.3 mm