Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 13.2153 ฿ |
| 5000 - 19999 | 12.5594 ฿ |
| 20000 + | 11.9259 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความสูงฐาน | 2.0 mm |
|---|---|
| ความสูงฐาน | 0.079 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด | 14.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด | 0.551 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.394 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 10.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.787 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 20.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 10.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.394 in |
| ความหนาแผง | 10.0 mm |
| ความหนาแผง | 0.394 in |
| สี | สีดำ |
| ประเภทรู | รูกลม |
| วัสดุ | ไนลอน |