Menu Search

ตัวจับแผง

มีในสต็อก

ตัวจับแผงจะติดตั้งเข้ากับประตูตู้หรือแผ่นฝาปิดและทำงานร่วมกับขอเกี่ยวเพื่อปิดให้สนิท ตัวจับแผงเหล่านี้มีตัวล็อคที่จะได้ยินเสียงเมื่อล็อคและปลดล็อคและเป็นอุปกรณ์เกี่ยวยึดที่มีประสิทธิภาพสำหรับตู้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด ความหนาของแผงต่ำสุด ประเภทรู ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
7.1296 ฿ - 7.897 ฿ 56 มีในสต็อก
14.0 mm
3.2 mm
รูกลม
10.0 mm
32.8418 ฿ - 36.3843 ฿ 145030 มีในสต็อก
16.6 mm
0.8 mm
รูสี่เหลี่ยมผืนผ้า
18.0 mm
16.8 mm
11.9259 ฿ - 13.2153 ฿ 25363 มีในสต็อก
14.0 mm
10.0 mm
รูกลม
10.0 mm
แผ่นจับแผง - ความหนาแผง: 3.2 mm | 0.126 in, ความสูงโดยรวม: 10.0 mm | 0.394 in

CS-113-4

ช่วงราคา
7.897 ฿ - 7.1296 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    2.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด
    14.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -30 °C
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    3.2 mm
แผ่นจับแผง - , ความสูงโดยรวม: 16.8 mm | 0.661 in

DCS-7

ช่วงราคา
36.3843 ฿ - 32.8418 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
145030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด
    16.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    0.8 mm
แผ่นจับแผง - , ความหนาแผง: 10.0 mm | 0.394 in;ความสูงโดยรวม: 10.0 mm | 0.394 in

CS-113-1

ช่วงราคา
13.2153 ฿ - 11.9259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25363 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    2.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด
    14.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    10.0 mm