Menu Search

แผ่นจับแผง - , ความสูงโดยรวม: 16.8 mm | 0.661 in

ขอเกี่ยวแผงมีอุปกรณ์ล็อคที่แข็งแรงสำหรับประตูตู้โลหะและแผงปิด
รหัสรายการ:

DCS-7

145030 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 36.3843 ฿
5000 - 19999 34.5685 ฿
20000 + 32.8418 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

18,192.15 ฿

500 x 36.3843 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงฐาน 15.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด 16.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
ความสูงโดยรวม 16.8 mm
ความกว้างโดยรวม 18.0 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ 16.6 - 13.0 mm | 0.654 - 0.512 in
สี ธรรมชาติ
ประเภทรู รูสี่เหลี่ยมผืนผ้า
วัสดุ ไนลอน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา