Menu Search

จุกอุดแบบดึงด้านข้าง - ;

This side pull-tab plug offers an easy and quick side pull tab to remove the part from the application. The tapered plug design allows this part to plug multiple inner diameters. This plug is made out of TPE material which is soft and flexible to provide a tight fight. Excellent for protecting threaded holes and is acid resistant.
รหัสรายการ:

110294

39616 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
4000 - 39999 2.8063 ฿
40000 - 159999 2.668 ฿
160000 + 2.5342 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 4000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 4000

ราคารวมทั้งหมด:

11,225.20 ฿

4000 x 2.8063 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม TPE/TPV
รูปแบบการยึด แถบดึง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา