Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จุกป้องกันแบบขนานของเราเป็นจุกอเนกประสงค์ยอดนิยมหลายประเภท จุกป้องกันแบบคู่ขนานมีให้เลือกหลากหลายขนาดใน LDPE ธรรมชาติให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | ความสูงของตัวยึด | เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.39 ฿ - 2.65 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.125 ฿ - 2.357 ฿ | 252000 มีในสต็อก |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 5.99 ฿ - 6.635 ฿ | 25200 มีในสต็อก |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 9.795 ฿ - 10.853 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 17.21 ฿ - 19.071 ฿ | 12600 มีในสต็อก |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 3.457 ฿ - 3.828 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2.009 ฿ - 2.227 ฿ | 470000 มีในสต็อก |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5.74 ฿ - 6.362 ฿ | 3762400 มีในสต็อก |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5.35 ฿ - 5.93 ฿ | 55212 มีในสต็อก |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 2.023 ฿ - 2.241 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2.427 ฿ - 2.687 ฿ | 96000 มีในสต็อก |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 6.784 ฿ - 7.517 ฿ | 119700 มีในสต็อก |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2.162 ฿ - 2.394 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6.311 ฿ - 6.993 ฿ | 12000 มีในสต็อก |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 6.116 ฿ - 6.774 ฿ | 17000 มีในสต็อก |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4.004 ฿ - 4.436 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5.146 ฿ - 5.703 ฿ | 414000 มีในสต็อก |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2.942 ฿ - 3.262 ฿ | 52800 มีในสต็อก |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5.392 ฿ - 5.972 ฿ | 141000 มีในสต็อก |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5.888 ฿ - 6.524 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
TPE/TPV - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ