| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10000 - 19999 | 2.394 ฿ |
| 20000 - 39999 | 2.274 ฿ |
| 40000 + | 2.162 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | TPE/TPV |
| รูปแบบการยึด | กดยึด |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 3.1 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.122 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด | 6.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด | 0.236 in |
| ความสูงของตัวยึด | 10.5 mm |
| ความสูงของตัวยึด | 0.413 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน | 0.472 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน | 12.0 mm |
| ความหนาของหน้าแปลน | 0.059 in |
| ความหนาของหน้าแปลน | 1.5 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ