| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 8000 - 15999 | 3.828 ฿ |
| 16000 - 31999 | 3.638 ฿ |
| 32000 + | 3.457 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | TPE/TPV |
| รูปแบบการยึด | กดยึด |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 10.2 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.402 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด | 0.512 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด | 13.0 mm |
| ความสูงของตัวยึด | 12.5 mm |
| ความสูงของตัวยึด | 0.492 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน | 21.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน | 0.827 in |
| ความหนาของหน้าแปลน | 0.059 in |
| ความหนาของหน้าแปลน | 1.5 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ