Menu Search

จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 17.0 mm | 0.669 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

จุก Moss นี้ทำจากเทอร์โมพลาสติกสีดำ (TPE) และสามารถทนต่อช่วงอุณหภูมิการทำงานได้สูงถึง 95 องศาเซลเซียส วัสดุนี้ทนทานต่อกรด ทำให้สามารถใช้จุกแบบมีแปลนในการใช้งานต่างๆ เช่น การปิดคลุมเกลียวและการป้องกันทั่วไป
รหัสรายการ:

12061

414000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 9999 5.703 ฿
10000 - 19999 5.42 ฿
20000 + 5.146 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

28,515.00 ฿

5000 x 5.703 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม TPE/TPV
รูปแบบการยึด กดยึด
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 17.0 mm
ความสูงของตัวยึด 12.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 27.0 mm
ความหนาของหน้าแปลน 1.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา