Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 21.098 ฿ |
| 5000 - 19999 | 20.05 ฿ |
| 20000 + | 19.047 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วิธีติดตั้ง | แบบกด |
| ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 1.6 mm |
| ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 0.063 in |
| ระยะระหว่างรูยึด | 1.5 in |
| ระยะระหว่างรูยึด | 38.1 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 65 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 149 °F |
| ความหนาแผงสูงสุด | 2.3 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.091 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 1.2 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.047 in |
| ความกว้างโดยรวม | 0.252 in |
| ความกว้างโดยรวม | 6.4 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 1.2 - 2.3 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.047 - 0.091 in |
| ความกว้างของช่อง | 0.079 in |
| ความกว้างของช่อง | 2.0 mm |
| วัสดุเต็ม | Glass Filled Polyamide |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |