Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/ช่องลึก

มีในสต็อก

ความลึกของ Slt ที่ .200 ช่วยให้สามารถยึด PCB ได้สูงสุด เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนและการกระแทก ยอมรับความหนาของ PCB: 1/16 นิ้ว, 3/32 นิ้ว และ 1/8 นิ้ว ตัวนำการ์ด PCB ใช้เพื่อยึดแผงวงจรในพื้นที่จำกัดเช่น ชั้นวาง PCB ไนลอน 6/6 เกรด UL94 V-0 สีดำ, 500 ขิ้นต่อถุง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความหนาแผงที่ยอมรับได้ วัสดุ ระยะระหว่างรูยึด สั่งซื้อ
22.8211 ฿ - 25.2839 ฿ 850 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
PA
127.0 mm
43.1883 ฿ - 47.8551 ฿ 2557 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
PA
88.9 mm
43.1883 ฿ - 47.8551 ฿ 3140 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
PA
88.9 mm
18.3149 ฿ - 20.2869 ฿ 16787 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
PA
38.1 mm
35.9426 ฿ - 39.8332 ฿ 15840 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
PA
127.0 mm
15.6959 ฿ - 17.3913 ฿ 370 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
PA
88.9 mm
41.4661 ฿ - 45.9456 ฿ 40618 มีในสต็อก
สีดำ
2.4 mm
PA
88.9 mm
16.3785 ฿ - 18.1453 ฿ 90 มีในสต็อก
สีดำ
2.4 mm
PA
127.0 mm
34.3454 ฿ - 38.0485 ฿ 2098 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
PA
88.9 mm
29.6518 ฿ - 32.8597 ฿ 10828 มีในสต็อก
สีดำ
2.4 mm
PA
88.9 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 1.6 mm | 0.062 in ; 152.4 mm | 6 in

RDC-600

ช่วงราคา
25.2839 ฿ - 22.8211 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
850 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    127.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 3.2 mm | 0.125 in ; 203.2 mm | 8 in

RDC-800-130

ช่วงราคา
47.8551 ฿ - 43.1883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2557 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    3.2 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    88.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 1.6 mm | 0.062 in ; 203.2 mm | 8 in

RDC-800

ช่วงราคา
47.8551 ฿ - 43.1883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    88.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 1.6 mm | 0.062 in ; 63.5 mm | 2.5 in

RDC-250

ช่วงราคา
20.2869 ฿ - 18.3149 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16787 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    38.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 3.2 mm | 0.125 in ; 152.4 mm | 6 in

RDC-600-130

ช่วงราคา
39.8332 ฿ - 35.9426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    3.2 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    127.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 3.2 mm | 0.125 in ; 114.3 mm | 4.5 in

RDC-450-130

ช่วงราคา
17.3913 ฿ - 15.6959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
370 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    3.2 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    88.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 2.4 mm | 0.094 in ; 114.3 mm | 4.5 in

RDC-450-102

ช่วงราคา
45.9456 ฿ - 41.4661 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40618 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.4 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    88.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 2.4 mm | 0.094 in ; 152.4 mm | 6 in

RDC-600-102

ช่วงราคา
18.1453 ฿ - 16.3785 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.4 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    127.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 1.6 mm | 0.062 in ; 114.3 mm | 4.5 in

RDC-450

ช่วงราคา
38.0485 ฿ - 34.3454 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    88.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - 2.4 mm | 0.094 in ; 203.2 mm | 8 in

RDC-800-102

ช่วงราคา
32.8597 ฿ - 29.6518 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10828 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.4 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    88.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C