Menu Search

ตัวนำการ์ดแนวนอน - 1.6 mm | 0.063 in ; 203.2 mm | 8 in

ตัวนำการ์ดช่องลึกให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับบอร์ดที่ติดตั้ง เหมาะสำหรับ PCB ขนาดใหญ่และหนักกว่า
รหัสรายการ:

RDC-800

37140 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 49.769 ฿
5000 - 19999 47.278 ฿
20000 + 44.916 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

24,884.50 ฿

500 x 49.769 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วิธีติดตั้ง แบบกด
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm
ระยะระหว่างรูยึด 177.8 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 65 °C
ความหนาแผงสูงสุด 2.3 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 1.2 mm
ความกว้างโดยรวม 6.4 mm
ช่วงความหนาแผง 1.2 - 2.3 mm
ความกว้างของช่อง 2.0 mm
วัสดุเต็ม Glass Filled Polyamide
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา