Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/ปลายเรียวสองด้าน/ด้ามจับ

มีในสต็อก

ปลายเรียวสองด้านสำหรับการใส่ PCB จากทั้งสองด้านอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้ามจับด้านข้างยึด PCB ให้เข้าที่ การออกแบบหมุดกลวงช่วยให้ใส่ตัวนำได้ง่าย ยึด PCB หนา .062 กดเข้าไปใน 2 รูบนแผงขนาด .062 นิ้ว 8 ความยาว; จาก 2.5 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB วัสดุ UL94 V-2 ไนลอน 6/6, สีธรรมชาติ, 500 ต่อถุง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความหนาแผงที่ยอมรับได้ วัสดุ ความกว้างโดยรวม ระยะระหว่างรูยึด สั่งซื้อ
7.48 ฿ - 8.287 ฿ 1191 มีในสต็อก
5.0 mm
ไนลอน 6/6
6.1 mm
127.0 mm
12.644 ฿ - 14.013 ฿ 2181 มีในสต็อก
4.0 mm
ไนลอน 6/6
6.1 mm
101.6 mm
6.593 ฿ - 7.304 ฿ 21443 มีในสต็อก
4.0 mm
ไนลอน 6/6
6.1 mm
88.9 mm
6.798 ฿ - 7.535 ฿ 14570 มีในสต็อก
3.0 mm
ไนลอน 6/6
6.1 mm
63.5 mm
5.355 ฿ - 5.93 ฿ 66 มีในสต็อก
3.0 mm
ไนลอน 6/6
6.1 mm
76.2 mm
10.352 ฿ - 11.47 ฿ 15618 มีในสต็อก
5.0 mm
ไนลอน 6/6
6.1 mm
139.7 mm
13.168 ฿ - 14.588 ฿ 90 มีในสต็อก
4.0 mm
ไนลอน 6/6
6.1 mm
114.3 mm
8.004 ฿ - 8.867 ฿ 72415 มีในสต็อก
2.0 mm
ไนลอน 6/6
6.1 mm
50.8 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวโดยรวม 139.7 mm | 5.5 in

RCGH-55

ช่วงราคา
8.287 ฿ - 7.48 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1191 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    5.0 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    127.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวโดยรวม 114.3 mm | 4.5 in

RCGH-45

ช่วงราคา
14.013 ฿ - 12.644 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2181 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    4.0 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    101.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in

RCGH-40

ช่วงราคา
7.304 ฿ - 6.593 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21443 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    4.0 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    88.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 3.0 mm | 0.118 in ; ความยาวโดยรวม 76.2 mm | 3 in

RCGH-30

ช่วงราคา
7.535 ฿ - 6.798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    3.0 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    63.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 3.0 mm | 0.118 in ; ความยาวโดยรวม 88.9 mm | 3.5 in

RCGH-35

ช่วงราคา
5.93 ฿ - 5.355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    3.0 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวโดยรวม 152.4 mm | 6 in

RCGH-60

ช่วงราคา
11.47 ฿ - 10.352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15618 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    5.0 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    139.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวโดยรวม 127.0 mm | 5 in

RCGH-50

ช่วงราคา
14.588 ฿ - 13.168 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    4.0 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    114.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 2.0 mm | 0.079 in ; ความยาวโดยรวม 63.5 mm | 2.5 in

RCGH-25

ช่วงราคา
8.867 ฿ - 8.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72415 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.0 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    50.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C