Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/ปลายเรียวสองด้าน

มีในสต็อก

ตัวนำการ์ดแนวนอนแบบกดเข้ามีปลายเรียวสองข้างเพื่อการใส่แผงวงจรพิมพ์ที่รวดเร็วและง่ายดายในขณะที่ให้ลักษณะการประดับที่ดูเรียบร้อย ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุ วิธีติดตั้ง ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
25.4847 ฿ - 28.2375 ฿ 1572 มีในสต็อก
PA
500
7.9 mm
22.54 ฿ - 24.976 ฿ 521 มีในสต็อก
PA
500
7.9 mm
24.9894 ฿ - 27.6887 ฿ 68 มีในสต็อก
PA
500
7.9 mm
27.1399 ฿ - 30.0756 ฿ 4045 มีในสต็อก
PA
500
7.9 mm
16.8024 ฿ - 18.6183 ฿ 8517 มีในสต็อก
PA
500
7.9 mm
6.7727 ฿ - 7.4999 ฿ 6947 มีในสต็อก
PA
500
6.4 mm
31.423 ฿ - 34.8139 ฿ 557 มีในสต็อก
PA
500
7.9 mm
16.4321 ฿ - 18.2078 ฿ 126212 มีในสต็อก
PA
500
7.9 mm
22.3883 ฿ - 24.802 ฿ 572 มีในสต็อก
PA
500
6.4 mm
8.8384 ฿ - 9.7932 ฿ 548 มีในสต็อก
PA
500
6.4 mm
28.4695 ฿ - 31.5435 ฿ 2290 มีในสต็อก
PA
500
7.9 mm
15.7628 ฿ - 17.4627 ฿ 558 มีในสต็อก
PA
500
6.4 mm
28.2196 ฿ - 31.2669 ฿ 1017 มีในสต็อก
PA
500
7.9 mm
24.3336 ฿ - 26.9614 ฿ 2218 มีในสต็อก
PA
500
7.9 mm
25.7657 ฿ - 28.5498 ฿ 6257 มีในสต็อก
PA
500
7.9 mm
25.5739 ฿ - 28.3312 ฿ 2197 มีในสต็อก
PA
500
7.9 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 139.7 mm | 5.5 in

RSDC-550

ช่วงราคา
28.2375 ฿ - 25.4847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1572 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    114.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 127.0 mm | 5 in

RSDC-500

ช่วงราคา
24.976 ฿ - 22.54 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
521 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    101.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 164.1 mm | 6.461 in

RSDC-650

ช่วงราคา
27.6887 ฿ - 24.9894 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    139.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in

RSDC-400

ช่วงราคา
30.0756 ฿ - 27.1399 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 88.9 mm | 3.5 in

RSDC-350

ช่วงราคา
18.6183 ฿ - 16.8024 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8517 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    63.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in

RCG-2

ช่วงราคา
7.4999 ฿ - 6.7727 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6947 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    88.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 203.2 mm | 8 in

RSDC-800

ช่วงราคา
34.8139 ฿ - 31.423 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
557 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    177.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 63.5 mm | 2.5 in

RSDC-250

ช่วงราคา
18.2078 ฿ - 16.4321 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126212 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    38.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 215.9 mm | 8.5 in

RCG-4

ช่วงราคา
24.802 ฿ - 22.3883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
572 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    203.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 76.2 mm | 3 in

RCG-1

ช่วงราคา
9.7932 ฿ - 8.8384 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
548 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    63.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 152.4 mm | 6 in

RSDC-600

ช่วงราคา
31.5435 ฿ - 28.4695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    127.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 152.4 mm | 6 in

RCG-3

ช่วงราคา
17.4627 ฿ - 15.7628 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
558 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    139.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 177.8 mm | 7 in

RSDC-700

ช่วงราคา
31.2669 ฿ - 28.2196 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    152.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 114.3 mm | 4.5 in

RSDC-450

ช่วงราคา
26.9614 ฿ - 24.3336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    88.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 76.2 mm | 3 in

RSDC-300

ช่วงราคา
28.5498 ฿ - 25.7657 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6257 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    50.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 190.5 mm | 7.5 in

RSDC-750

ช่วงราคา
28.3312 ฿ - 25.5739 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2197 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    500
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    165.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C