Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
21CGS00350
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 999 | 21.692 ฿ |
| 1000 - 4999 | 20.611 ฿ |
| 5000 + | 19.581 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วิธีติดตั้ง | Push Fit |
| ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 0.062 in |
| ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 1.6 mm |
| ระยะระหว่างรูยึด | 76.2 mm |
| ระยะระหว่างรูยึด | 3.000 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.085 in |
| ความหนาแผงสูงสุด | 2.2 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.047 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 1.2 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 6.4 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.250 in |
| ช่วงความหนาแผง | 0.047 - 0.085 in |
| ช่วงความหนาแผง | 1.2 - 2.2 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |