Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/หลายแผง

มีในสต็อก

ตัวนำการ์ดแนวนอนแบบกดเข้าหลายแผงมีบ่าแรงตึงเพื่อให้การยึดแผ่นวงจรพิมพ์ที่แข็งแรงและการใส่เข้าที่ง่ายสำหรับการใส่บอร์ดได้ง่าย ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
50 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความหนาแผงที่ยอมรับได้ วัสดุ ระยะระหว่างรูยึด สั่งซื้อ
69.935 ฿ - 77.489 ฿ 34343 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
25.4 mm
25.321 ฿ - 28.058 ฿ 3547 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
152.4 mm
14.918 ฿ - 16.537 ฿ 1108 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
50.8 mm
31.891 ฿ - 35.334 ฿ 2570 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
101.6 mm
14.273 ฿ - 15.813 ฿ 1096 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
PC
161.9 mm
15.442 ฿ - 17.103 ฿ 58 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
114.4 mm
25.144 ฿ - 27.859 ฿ 2540 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
152.4 mm
14.37 ฿ - 15.92 ฿ 1563 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
38.1 mm
25.734 ฿ - 28.518 ฿ 2334 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
190.5 mm
45.737 ฿ - 50.679 ฿ 2739 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
76.2 mm
9.637 ฿ - 10.677 ฿ 64090 มีในสต็อก
สีดำ
2.2 mm
PC
76.2 mm
7.786 ฿ - 8.631 ฿ 535 มีในสต็อก
สีดำ
2.2 mm
PC
55.9 mm
6.663 ฿ - 7.382 ฿ 2574 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
114.4 mm
18.235 ฿ - 20.212 ฿ 550 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
114.3 mm
14.24 ฿ - 15.776 ฿ 540 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
PC
55.9 mm
16.189 ฿ - 17.934 ฿ 518 มีในสต็อก
สีดำ
2.2 mm
PC
161.9 mm
19.066 ฿ - 21.126 ฿ 9710 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
127.0 mm
13.521 ฿ - 14.983 ฿ 6419 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
9.1 mm
9.164 ฿ - 10.157 ฿ 54 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
50.8 mm
16.31 ฿ - 18.068 ฿ 2536 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
76.2 mm
  • จาก 3
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความกว้างโดยรวม 7.1 mm | 0.28 in

RSSHG-201-165

ช่วงราคา
77.489 ฿ - 69.935 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34343 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    25.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ล็อคตัวนำการ์ด - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 177.8 mm | 7 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-700

ช่วงราคา
28.058 ฿ - 25.321 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3547 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    152.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 76.2 mm | 3 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-300

ช่วงราคา
16.537 ฿ - 14.918 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    50.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความกว้างโดยรวม 7.1 mm | 0.28 in

RSSHG-501-165

ช่วงราคา
35.334 ฿ - 31.891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    101.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีคาร์บอนเนต ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความกว้างโดยรวม 7.3 mm | 0.287 in

TCG1-6.675-23

ช่วงราคา
15.813 ฿ - 14.273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1096 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    161.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    130 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีเอไมด์ 6 ; ; ความยาวโดยรวม 139.7 mm | 5.5 in

MPCGCN-550

ช่วงราคา
17.103 ฿ - 15.442 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ระยะระหว่างรูยึด
    114.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    60 °C
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.0 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 164.1 mm | 6.461 in

RN-650-2

ช่วงราคา
27.859 ฿ - 25.144 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    152.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 63.5 mm | 2.5 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-250

ช่วงราคา
15.92 ฿ - 14.37 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1563 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    38.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 203.2 mm | 8 in

RN-800-3

ช่วงราคา
28.518 ฿ - 25.734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2334 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    190.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความกว้างโดยรวม 7.1 mm | 0.28 in

RSSHG-401-165

ช่วงราคา
50.679 ฿ - 45.737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2739 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีคาร์บอนเนต ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 2.2 mm | 0.087 in ; ความกว้างโดยรวม 9.9 mm | 0.39 in

TRCG-3.300

ช่วงราคา
10.677 ฿ - 9.637 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.2 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    130 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีคาร์บอนเนต ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 2.2 mm | 0.087 in ; ความกว้างโดยรวม 9.9 mm | 0.39 in

TRCG-2.500

ช่วงราคา
8.631 ฿ - 7.786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.2 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    55.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    130 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ; ความยาวโดยรวม 139.7 mm | 5.5 in

MPCG-550

ช่วงราคา
7.382 ฿ - 6.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2574 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ระยะระหว่างรูยึด
    114.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.0 mm
ล็อคตัวนำการ์ด - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 139.7 mm | 5.5 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-550

ช่วงราคา
20.212 ฿ - 18.235 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    114.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีคาร์บอนเนต ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความกว้างโดยรวม 7.3 mm | 0.287 in

TCG1-2.500-23

ช่วงราคา
15.776 ฿ - 14.24 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    55.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    130 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีคาร์บอนเนต ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 2.2 mm | 0.087 in ; ความกว้างโดยรวม 9.9 mm | 0.39 in

TRCG-6.675

ช่วงราคา
17.934 ฿ - 16.189 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.2 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    161.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    130 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 152.4 mm | 6 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-600

ช่วงราคา
21.126 ฿ - 19.066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    127.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความกว้างโดยรวม 9.1 mm | 0.358 in ; UL94 V-2

ACGE-01

ช่วงราคา
14.983 ฿ - 13.521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6419 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    9.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีเอไมด์ 6 ; ; ความยาวโดยรวม 76.2 mm | 3 in

MPCGCN-300

ช่วงราคา
10.157 ฿ - 9.164 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ระยะระหว่างรูยึด
    50.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    60 °C
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.0 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-400

ช่วงราคา
18.068 ฿ - 16.31 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2536 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C