Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
21CGS00500
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 999 | 24.908 ฿ |
| 1000 - 4999 | 23.664 ฿ |
| 5000 + | 22.476 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วิธีติดตั้ง | แบบกด |
| ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 1.6 mm |
| ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 0.063 in |
| ระยะระหว่างรูยึด | 114.3 mm |
| ระยะระหว่างรูยึด | 4.5 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 90 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 194 °F |
| ความหนาแผงสูงสุด | 2.2 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.087 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.047 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 1.2 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 6.4 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.252 in |
| ช่วงความหนาแผง | 1.2 - 2.2 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.047 - 0.087 in |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |