Menu Search

ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ; ความยาวโดยรวม 76.2 mm | 3 in

คู่มือการ์ดแนวนอนแบบสแน็ปอินพร้อมตัวยึดสปริงแบนตามรางซึ่งช่วยยึด PCB ให้เข้าที่ ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94-V0
รหัสรายการ:

MPCG-300

373 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 5.717 ฿
5000 - 19999 5.438 ฿
20000 + 5.16 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

2,858.50 ฿

500 x 5.717 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วิธีติดตั้ง แบบกด
ระยะระหว่างรูยึด 50.8 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 110 °C
ความหนาแผงสูงสุด 2.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.5 mm
ความกว้างโดยรวม 7.5 mm
ช่วงความหนาแผง 0.5 - 2.0 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา